text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tányérrugó
DIN EN
DIN EN16983
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott és olajozott
D1=Belső átmérő
8,2
D2=Külső átmérő
23
H=Magasság
1,5
E
0,7
F N
568
H1
0,8
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
Material
Spring steel.
Stainless steel.
Version
Phosphated and oiled.
Note
If several disc springs are assembled to form a spring packet i.e. concave face to convex face, the spring force of a single disc can be multiplied by the number of discs giving high spring force with short spring travel.
If several disc springs are assembled to form a spring column i.e. concave face to concave face and convex face to convex face, the spring force of the entire column is the same as that of a single disc giving low spring force with long spring travel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak