Tányérrugó acél foszfátozott és olajozott 07360-042
- Rugócsomagokhoz alkalmas
- Nagy rugóerő rövid rugóút mellett
Mennyiségi egység
0,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tányérrugó
DIN EN
DIN EN16983
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott és olajozott
D1=Belső átmérő
4,2
D2=Külső átmérő
12
H=Magasság
0,8
E
0,4
F
N
178
H1
0,4
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
Rugóacél.
Nemesacél.
Nemesacél.
Kivitel
foszfátozott és olajozott.
További információk
Ha a tányérrugókat rugócsomagként (párhuzamosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a tányérrugók számával megsokszorozható. Tehát magasabb rugóerő rövidebb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.