text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőszerszám
Kivitel 1
for separable hexagon nut
Alaptest anyaga
alumínium
D=átmérő
15
H=Magasság
13,3
L=Hossz
80
D1
2
D2
1,5
H1
5
H2
5
UNSPSC Code
31161514
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
Assembly tools for opening the two-part hexagon nuts.
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Accessory
07240-10 Two-part hexagon nuts without collar.
07240-11 Two-part hexagon nuts with collar.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak