text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Eye bolt
DIN
DIN 444
Form
B
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=Thread length
30
D1=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
100
D2
12
D3
25
Kind of fastening
eye
R
6
S
14
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, barnított.
A2-70 nemesacél, csupasz.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak