text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szemescsavar
DIN
DIN 444
Alak
B
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Menethossz
22
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
75
D2
8
D3
18
R
4
Rögzítési mód
karikával
S
9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, barnított.
A2-70 nemesacél, csupasz.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak