Eye bolt steel black oxidised 07180-0875
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
4,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Eye bolt
DIN
DIN 444
Form
B
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thread length
22
D1=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
75
D2
8
D3
18
Grade
8.8
Kind of fastening
eye
R
4
S
9
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, barnított.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
X1 = DIN 76-1 szerint
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.