Szemescsavar acél barnított 07180-0575
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
6,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szemescsavar
DIN
DIN 444
Alak
B
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
16
D1=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
75
D2
5
D3
12
R
2,5
Rögzítési mód
karikával
S
6
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, barnított.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
X1 = DIN 76-1 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.