Szemescsavar hosszú menettel nemesacél fémtiszta 07181-11260
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
9,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
hosszú menettel
DIN
DIN 444
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M12
L=Hossz
60
Acélkulcs
1.4305
D2
12
D3
25
L1
max.
23
R
6
S
14
UNSPSC Code
31161511
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szemescsavarok menettel, nagyjából a szemig.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
X1 = DIN 76-1 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.