text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
hosszú menettel
DIN
DIN 444
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M10
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.4305
D2
10
D3
20
L1 max.
18
R
4
S
12
UNSPSC Code
31161511
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szemescsavarok menettel, nagyjából a szemig.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought