Eye bolt with long thread stainless steel bright 07181-10680
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
7,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Eye bolt
Version 1
with long thread
DIN
DIN 444
Form
B
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M6
L=Length
80
D2
6
D3
14
L1
max.
14
R
4
S
7
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161511
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szemescsavarok menettel, nagyjából a szemig.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
X1 = DIN 76-1 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.