text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
hosszú menettel
DIN
DIN 444
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M12
L=Hossz
50
D2
12
D3
25
L1 max.
23
R
6
S
14
Szilárdsági osztály
8.8
UNSPSC Code
31161511
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel grade 8.8, black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
Eye bolts with thread up to the eye.
Suitable hinge pin, see 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (incomplete thread)
X1 = to DIN 76 part 1
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak