text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
hosszú menettel
DIN
DIN 444
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M10
L=Hossz
50
D2
10
D3
20
L1 max.
18
R
4
S
12
Szilárdsági osztály
8.8
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szemescsavarok menettel, nagyjából a szemig.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak