text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Eye bolt
Version 1
with long thread
DIN
DIN 444
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Thread
M8
L=Length
70
D2
8
D3
18
Grade
8.8
L1 max.
16
R
4
S
9
UNSPSC Code
31161511
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szemescsavarok menettel, nagyjából a szemig.
Megfelelő tengelycsap, lásd: 04250.
Rajzi hivatkozás
U = max. 2 P (nem teljes menet)
X1 = DIN 76-1 szerint
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak