text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Eye bolt
Version 1
with long thread
DIN
DIN 444
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Thread
M6
L=Length
60
D2
6
D3
14
Grade
8.8
L1 max.
14
R
4
S
7
UNSPSC Code
31161511
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel grade 8.8, black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
Eye bolts with thread up to the eye.
Suitable hinge pin, see 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (incomplete thread)
X1 = to DIN 76 part 1
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak