Szárnyas csavar acél galvanikusan horganyzott 07199-110X30
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Mennyiségi egység
3,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas csavar
DIN
hasonló, mint a DIN 316
Alak
DE
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
30
A
max.
49,5
D2
max.
18,5
K
24
K1
10
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
UNSPSC Code
31161510
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
Fej, temperöntvény, szár, acél. min. 4.6 minőség vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.