text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas csavar
DIN
hasonló, mint a DIN 316
Alak
DE
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
60
A max.
37
D2 max.
14,5
K
19
K1
8,3
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
UNSPSC Code
31161510
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
Fej, temperöntvény, szár, acél. min. 4.6 minőség vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak