text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing screw
Form
AM
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
40
A max.
22
D2 max.
9,5
Grade
4.6
K
10,5
Kind of fastening
wing
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Anyag
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak