Szárnyas csavar acél galvanikusan horganyzott 07199-205X10
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Sales unit
0,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing screw
Form
AM
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
10
A
max.
22
D2
max.
9,5
Grade
4.6
K
10,5
Kind of fastening
wing
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Anyag
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.