text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas csavar
Kivitel 1
DIN 316
Alak
AM
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
45
A max.
35,3
D2 max.
15,3
K
17,3
Rögzítési mód
szárny
UNSPSC Code
31161510
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
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak