Szárnyas anya nemesacél A2 fémtiszta 07200-1204
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Mennyiségi egység
0,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas anya
Alak
AM
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
H=Magasság
8,8
A
max.
18,5
D2
max.
8
H1
3
UNSPSC Code
31161505
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.