text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Wing nut
Form
AM
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H=Height
17,3
A max.
35,3
D2 max.
16,5
H1
6,3
UNSPSC Code
31161505
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak