Wing nut steel galvanised 07200-204
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Sales unit
0,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing nut
Form
AM
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
H=Height
8,8
A
max.
18,5
D2
max.
8
H1
3
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.