text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Product type
split pin
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=bore diameter
4
A min.
2
B
8
C max.
7,4
D1 max.
3,7
L
40
UNSPSC Code
31161603
for screw Ø
12-17
for screws
14-20
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A sasszegeket a gép- és autógyártásban használják biztosító elemként. Főként koronás anyák biztosítására szolgál. A biztosítás a sasszeg furatba helyezésével, majd a végek elhajlításával történik.

A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.

Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak