Split pin steel galvanised 07336-1040X36
- Biztosító elemként szolgál
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, agráripar
Mennyiségi egység
0,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Product type
split pin
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=bore diameter
4
A
min.
2
B
8
C
max.
7,4
D1
max.
3,7
L
36
UNSPSC Code
31161603
for
screw Ø
12-17
for
screws
14-20
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
Acél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Split pins are used in machine construction and automotive engineering as retaining elements. They are often used for securing castle nuts. After the split pin is pushed through a hole, the ends are bent over to ensure a secure lock.
The split pin can be shortened. As a rule, the split pin should be roughly double the length of the hole.
As the material structure can weaken through bending and straightening, the split pins should not be reused after they have been removed from the hole.
The split pin can be shortened. As a rule, the split pin should be roughly double the length of the hole.
As the material structure can weaken through bending and straightening, the split pins should not be reused after they have been removed from the hole.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.