text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítószeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=furatátmérő
4
A min.
2
Alábbi csapátmérőhöz Ø
12-17
Alábbi csavarokhoz
14-20
B
8
C max.
7,4
D1 max.
3,7
L
15
UNSPSC Code
31161603
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
Acél vagy 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A sasszegeket a gép- és autógyártásban használják biztosító elemként. Főként koronás anyák biztosítására szolgál. A biztosítás a sasszeg furatba helyezésével, majd a végek elhajlításával történik.

A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.

Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak