Biztosítószeg acél horganyzott 07336-1032X36
- Biztosító elemként szolgál
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, agráripar
Mennyiségi egység
0,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítószeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Terméktípus
Biztosítószeg
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=furatátmérő
3,2
A
min.
1,6
Alábbi
csapátmérőhöz Ø
9-12
Alábbi
csavarokhoz
11-14
B
6,4
C
max.
5,8
D1
max.
2,9
L
36
UNSPSC Code
31161603
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
Acél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A sasszegeket a gép- és autógyártásban használják biztosító elemként. Főként koronás anyák biztosítására szolgál. A biztosítás a sasszeg furatba helyezésével, majd a végek elhajlításával történik.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.