Biztosítószeg acél horganyzott 07336-1016X16
- Biztosító elemként szolgál
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, agráripar
Sales unit
0,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Product type
split pin
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=bore diameter
1,6
A
min.
1,25
B
3,2
C
max.
2,8
D1
max.
1,4
L
16
UNSPSC Code
31161603
for
screw Ø
5-6
for
screws
5,5-7
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
Description
Anyag
Acél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A sasszegeket a gép- és autógyártásban használják biztosító elemként. Főként koronás anyák biztosítására szolgál. A biztosítás a sasszeg furatba helyezésével, majd a végek elhajlításával történik.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.