SL-biztosító tengelyekhez rugóacél horganyzott 07332-10-0509
Sales unit
0,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
SL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
5
D2=Horonyátmérő
4
A
9
B
5
B1
10,9
H
0,4
H1
2,25
L
2,5
M
0,74
UNSPSC Code
31161712
Z
0,5
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
Description
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az SL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. A domborulat nagy feszültséget hoz létre a zörgés nélküli rögzítéshez és kiegyenlíti a tűréseke. Az SL-biztosítók megbízhatóan védenek a nem szándékos kilazulástól.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.