text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
SL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
4
D2=Horonyátmérő
3,2
A
7
B
4,1
B1
8,6
H
0,3
H1
1,9
L
2
M
0,64
UNSPSC Code
31161712
Z
0,5
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
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az SL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. A domborulat nagy feszültséget hoz létre a zörgés nélküli rögzítéshez és kiegyenlíti a tűréseke. Az SL-biztosítók megbízhatóan védenek a nem szándékos kilazulástól.

A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak