Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A4 fémtiszta 07175-608X50
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
1,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztettfejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M8
L=Hossz
50
SW=kulcsnyílás
5
D1
16
D1
max.
16,43
K
4,4
K max.
4,96
Lg
max.
22
Ls
min.
15,75
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
3,5
T
max.
3,2
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.