Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07175-112X70
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
2,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztettfejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
70
SW=kulcsnyílás
8
D1
24
D1
max.
24,81
K
6,5
K max.
7,44
Lg
max.
34
Ls
min.
25,25
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
4,6
T
max.
4,9
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.