Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07175-106X45
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
0,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztettfejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
4
D1
12
D1
max.
12,16
K
3,3
K max.
3,72
Lg
max.
21
Ls
min.
16
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
T
2,5
T
max.
2,5
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.