text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Süllyesztettfejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
10
D1
30
D1 max.
30,61
K
7,5
K max.
8,8
Lg max.
32
Ls min.
22
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
T
5,3
T max.
5,4
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak