text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
16
SW=key width
2,5
D1
8
D1 max.
7,96
Grade
8.8
K
2,3
K max.
2,48
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
1,4
Ls min.
0
T
1,8
T max.
1,65
Thread type
full thread
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak