Countersunk screw with hexagon socket steel bright (black) 07175-312X40
- -
- Steel
- Grade 8.8 or 10.9
- Bright (black) or electro zinc-plated
Mennyiségi egység
€1.23
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
40
SW=key width
8
D1
24
D1
max.
24,81
Grade
10.9
K
6,5
K max.
7,44
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
T
4,6
T
max.
4,9
Thread type
full thread
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.