text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
20
SW=key width
3
D1
10
D1 max.
10,07
Grade
10.9
K
2,8
K max.
3,1
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
1,6
Ls min.
0
T
2,3
T max.
2
Thread type
full thread
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak