text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztettfejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
12
SW=kulcsnyílás
3
D1
10
D1 max.
10,07
K
2,8
K max.
3,1
Lg max.
1,6
Ls min.
0
Menettípus
menet, átmenő
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
T
2,3
T max.
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak