text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós biztosítószeg
DIN
hasonló, mint a DIN 11024
Alak
E
Alaktípus
egyszeres tekercseléssel
Terméktípus
csatlakozó
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Huzalátmérő
5
D3=Felfogó átmérő
6
D4=alábbi csapátmérőhöz Ø
20-28
Acélkulcs
1.4310
D2
26
L1
82
L2
45
UNSPSC Code
31161603
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugós biztosítószegek csapok és tengelyek biztosítására szolgálnak. Egyszerűen felszerelhetők és újrahasznosíthatók. A végek sorjamentesre köszörültek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak