Rugós biztosítószeg nemesacél A2 fémtiszta 07337-21200
- Csapok és tengelyek biztosításához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, agráripar
- Egyszerű szerelés
- Újrafelhasználható
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós biztosítószeg
DIN
hasonló, mint a DIN 11024
Alak
E
Alaktípus
egyszeres tekercseléssel
Terméktípus
csatlakozó
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Huzalátmérő
2
D3=Felfogó átmérő
2,5
D4=alábbi
csapátmérőhöz Ø
7-8
Acélkulcs
1.4310
D2
10
L1
40
L2
25
UNSPSC Code
31161603
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugós biztosítószegek csapok és tengelyek biztosítására szolgálnak. Egyszerűen felszerelhetők és újrahasznosíthatók. A végek sorjamentesre köszörültek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.