text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring pin
Version 1
DIN 11024
DIN
similar to DIN 11024
Form
D
Form definition
with double coil
Product type
Plug
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D1=Wire diameter
2,8
D3=Locating diameter
3,2
D4=for screw Ø
11-14
D2
20
L1
48
L2
26
Steel code
1.4310
UNSPSC Code
31161603
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugós biztosítószegek csapok és tengelyek biztosítására szolgálnak. Egyszerűen felszerelhetők és újrahasznosíthatók. A végek sorjamentesre köszörültek.

A kétszeres menetű rugós biztosítószegek laposabb rugókarakterisztikával rendelkeznek és ezáltal könnyebben felszerelhetők. A kétszeres menet révén az elvesztés ellen egy tartókötél rögzíthető.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought