text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós biztosítószeg
Kivitel 1
DIN 11024
DIN
hasonló, mint a DIN 11024
Alak
D
Alaktípus
kétszeres tekercseléssel
Terméktípus
csatlakozó
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Huzalátmérő
2,8
D3=Felfogó átmérő
3,2
D4=alábbi csapátmérőhöz Ø
11,2-14
D2
20
L1
48
L2
26
UNSPSC Code
31161603
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugós biztosítószegek csapok és tengelyek biztosítására szolgálnak. Egyszerűen felszerelhetők és újrahasznosíthatók. A végek sorjamentesre köszörültek.

A kétszeres menetű rugós biztosítószegek laposabb rugókarakterisztikával rendelkeznek és ezáltal könnyebben felszerelhetők. A kétszeres menet révén az elvesztés ellen egy tartókötél rögzíthető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak