text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelő csavar
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
B=Menethossz
40
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.1191
D1
28
K
16
Rögzítési mód
fogantyú
S
10,5
Szilárdsági osztály
8.8
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
8.8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought