text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaralátét
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Belső átmérő
5,3
D2=Külső átmérő
22
G=menet / menethez
M5
H=Magasság
3,5
Acélkulcs
1.0715
D3
10
Rögzítési mód
furat
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
Az alátéteket DIN EN ISO 2009 vagy DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarral alkalmazzák tengelyvégek homlokfelületén, reteszhornyos kézikerekek és forgatókarok axiális rögzítésére és biztosítására.

Az alátétek 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 típusú kézikerekek és 06500, 06502 típusú forgatókarok esetén használhatók.

Az acél alátétek mágnesek ellendarabjaiként használhatók.
Rajzi hivatkozás
D3 = ISO 2009 és ISO 10642 süllyesztettfejű csavarhoz

1) ISO 2009 és ISO 10642 süllyesztettfejű csavar
2) Előtétgyűrű
3) Kézikerék
4) Tengely
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak