Nyomórugó acél 07650-24
- Szorítóvas tartozékok
Mennyiségi egység
7,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomórugó
Terméktípus
rugó
Alaptest
anyaga
acél
Di=Spirál átmérő
25
L0=Hossz
400
D
2
G
M24
Rugóerő
F, max.
(N)
70
Rugóút f
menetenként
8,6
S
9
UNSPSC Code
31161509
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
Rugóacél huzal EN 10270-1-DH.
További információk
A nyomórugók csak 400 mm-es hosszban szállíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.