Kalapos anya tömítéssel és alátéttel nemesacél polírozott 07280-10-082
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
- Alkalmas CIP/SIP-tisztításhoz
10,81 €
Leírás
Készlet: 07280-05 kalapos anya vállal + 07300-03 Hygienic USIT® tömítés és alátét.
Csak a vállas kalapos anya és a Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.
A Hygienic USIT® tömítéshez és alátéthez való kalapos anya vállal ideális választást nyújt a higiénikus területeken történő rögzítéshez, és megfelel az EHEDG irányelveinek, amelyeket a megfelelő tanúsítvány is igazol.
Kalapos anya: 1.4404 nemesacél.
Alátét: 1.4404 nemesacél.
Tömítőgyűrű:
75 EPDM 295 (fekete).
70 EPDM 253815 (fehér).
75 Fluoroprene® XP 45 (kék).
Az EHEDG tanúsítvány csak a 07280-05 vállas kalapos anyák és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációjára érvényes.
A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.