text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
tömítéssel és alátéttel
Kivitel 2
Hygienic Usit®
Terméktípus
anya alátéttel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
75 EPDM 295
Komponensek színe
fekete
D=Menet
M4
SW=kulcsnyílás
7
Acélkulcs
1.4404
D1
10,8
D2
9,7
D3
4,1
Engedély / tanúsítás
EHEDG
H
9
R
0,45
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1
T
4,8
VPE
komplet
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
Készlet: 07280-05 kalapos anya vállal + 07300-03 Hygienic USIT® tömítés és alátét.


Csak a vállas kalapos anya és a Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.


A Hygienic USIT® tömítéshez és alátéthez való kalapos anya vállal ideális választást nyújt a higiénikus területeken történő rögzítéshez, és megfelel az EHEDG irányelveinek, amelyeket a megfelelő tanúsítvány is igazol.

Anyag

Kalapos anya: 1.4404 nemesacél.

Alátét: 1.4404 nemesacél.

Tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete).

70 EPDM 253815 (fehér).

75 Fluoroprene® XP 45 (kék).

Kivitel
Kalapos anya: polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak a 07280-05 vállas kalapos anyák és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációjára érvényes.

Figyelem

A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.

Accessory
07170-04 hatlapfejű csavarok vállal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak