text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
tömítéssel és alátéttel
Kivitel 2
Hygienic Usit®
Alak
B
Terméktípus
szárral
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
70 EPDM 253815
Komponensek színe
fehér
D=Menet
M8
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
13
Acélkulcs
1.4404
B
22
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
Engedély / tanúsítás
EHEDG
K
11,7
R
0,6
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1
VPE
komplet
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
Készlet: 07170-04 hatlapfejű csavar vállal + 07300-03 Hygienic USIT® tömítés és alátét.


Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.


A Hygienic USIT® tömítéshez és alátéthez való hatlapfejű csavar vállal ideális választást nyújt a higiénikus területeken történő rögzítéshez, és megfelel az EHEDG irányelveinek, amelyeket a megfelelő tanúsítvány is igazol.

Anyag

Hatlapfejű csavar: 1.4404 nemesacél.

Alátét: 1.4404 nemesacél.

Tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete).

70 EPDM 253815 (fehér).

75 Fluoroprene® XP 45 (kék).

Kivitel
Hatlapfejű csavar: polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak a 07170-04 vállas hatlapfejű csavar és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációjára érvényes.

Figyelem

A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.

Accessory
07280-05kalapos anya vállal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak