text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
tömítéssel és alátéttel
Kivitel 2
Hygienic Usit®
Alak
A
Terméktípus
szár nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
75 EPDM 295
Komponensek színe
fekete
D=Menet
M5
L=Hossz
16
SW=kulcsnyílás
8
Acélkulcs
1.4404
D1
11,8
D2
10,7
D3
5,1
Engedély / tanúsítás
EHEDG
K
8,5
R
0,5
Rögzítési mód
külső hatszög
S
1
VPE
komplet
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
Készlet: 07170-04 hatlapfejű csavar vállal + 07300-03 Hygienic USIT® tömítés és alátét.


Csak a vállas hatlapfejű csavar és a Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációja biztosítja a holtjátékmentes tömítést.


A Hygienic USIT® tömítéshez és alátéthez való hatlapfejű csavar vállal ideális választást nyújt a higiénikus területeken történő rögzítéshez, és megfelel az EHEDG irányelveinek, amelyeket a megfelelő tanúsítvány is igazol.

Anyag

Hatlapfejű csavar: 1.4404 nemesacél.

Alátét: 1.4404 nemesacél.

Tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete).

70 EPDM 253815 (fehér).

75 Fluoroprene® XP 45 (kék).

Kivitel
Hatlapfejű csavar: polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak a 07170-04 vállas hatlapfejű csavar és a 07300-03 speciálisan összehangolt Hygienic USIT® tömítés és alátét kombinációjára érvényes.

Figyelem

A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és szokásos tisztítószerekkel tesztelték. A felhasználónak ellenőriznie kell a megfelelőséget az adott alkalmazáshoz.

Accessory
07280-05kalapos anya vállal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak