Hatlapfejű csavar alacsony fejjel nemesacél A4 polírozott 07170-15-12X40
Mennyiségi egység
17,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
alacsony fejjel
Kivitel 2
folytonos menet
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
D=Menet
M12
L=menethossz
40
SW=kulcsnyílás
18
Acélkulcs
1.4404
D1
23,8
H
8,6
K
10
UNSPSC Code
31161501
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált.
Tehát a csavarfej a homlokfelületén félgömb alakú és a kúp gallérja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva.
A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége Ra 0,8 µm.
Szennyeződések és a termék maradványai, ill. a tisztítószer alig tapadnak és ezáltal könnyen tisztítható.
Tehát a csavarfej a homlokfelületén félgömb alakú és a kúp gallérja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva.
A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége Ra 0,8 µm.
Szennyeződések és a termék maradványai, ill. a tisztítószer alig tapadnak és ezáltal könnyen tisztítható.
Accessory
A csavarok sérülésmentes meghúzásához és meglazításához javasoljuk a villáskulcsot kímélő betéttel (96661-03).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.