text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
alacsony fejjel
Kivitel 2
folytonos menet
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
D=Menet
M4
L=menethossz
10
SW=kulcsnyílás
7
Acélkulcs
1.4404
D1
9,2
H
3
K
4
UNSPSC Code
31161501
csomagolás módja
ömlesztett áru
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
Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált.
Tehát a csavarfej a homlokfelületén félgömb alakú és a kúp gallérja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva.
A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége Ra 0,8 µm.
Szennyeződések és a termék maradványai, ill. a tisztítószer alig tapadnak és ezáltal könnyen tisztítható.
Accessory
A csavarok sérülésmentes meghúzásához és meglazításához javasoljuk a villáskulcsot kímélő betéttel (96661-03).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak